17:30:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2320-E-XL-MPAX-C5
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-MPAX, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 215 mm | Diámetro exterior |
B | 73 mm | Anchura |
Cr | 680,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 720,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 123,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,850 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,550 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 13.28 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 125 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 201 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 4.2 mm | Desplazamiento axial |
E | 191.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 127.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 181.95 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 139.4 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | E | Ejecución reforzada |
Jaula | MPAX | Jaula de latón de una pieza guiada por labio |
Juego radial del rodamiento | C5 | Internal clearance larger than C4 |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas