06:17:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU1996-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 480 mm | Diámetro del agujero |
D | 650 mm | Diámetro exterior |
B | 78 mm | Anchura |
Cr | 1,150,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,250,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 179,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,680 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 810 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 74.2 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 497 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 521 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 529 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 633 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 6.8 mm | Desplazamiento axial |
E | 605 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 525 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 589 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |