02:13:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2320-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Sustituye
NU2320-E-TVP2, NU2320E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 215 mm | Diámetro exterior |
B | 73 mm | Anchura |
Cr | 680,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 720,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 126,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,250 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 11.72 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 114 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 125 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 132 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 201 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 4.2 mm | Desplazamiento axial |
E | 191.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 127.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 182 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |