03:42:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP207-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Sustituye
NUP207-E-TVP2, NUP207E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 17 mm | Anchura |
Cr | 59,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 50,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 7,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 14,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.302 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 48 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 61 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 39 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 50 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 65 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 64 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 44 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 3 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Design | E | Conception avec capacité de charge augmentée |
Cage | TVP2 | Cage massive en PA66 |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caracteristicas