01:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2311-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Sustituye
NUP2311-E-TVP2, NUP2311E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cr | 235,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 230,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 44,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.29 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 77.5 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 101.4 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 66 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 80 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 109 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 106.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 70.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 6.5 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Ejecución | E | Ejecución reforzada |
Jaula | TVP2 | Jaula maciza de ventanas de PA66 |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas