00:27:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP322-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Sustituye
NUP322-E-TVP2, NUP322E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 240 mm | Diámetro exterior |
B | 50 mm | Anchura |
Cr | 495,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 475,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 80,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,850 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,050 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 10.447 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 155.6 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 200.9 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 124 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 158 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 226 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 211 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 143 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 8 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente