16:08:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 134,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 188,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 24,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,450 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 732.5 g | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 59 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 59.1 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 67.6 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
De min | 67.6 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.5 mm | Desplazamiento axial |
C | 20 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 | 59.1 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 67.6 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
E | 72.33 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |