16:08:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 150 mm | Diámetro del agujero |
D | 225 mm | Diámetro exterior |
B | 100 mm | Anchura |
Cr | 810,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,390,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 186,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,740 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,150 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 12.828 kg | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 170 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 170 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 198 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
De min | 198 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 6 mm | Desplazamiento axial |
C | 50 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 | 170 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 198 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
E | 207.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |