12:35:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 260 mm | Diámetro exterior |
B | 86 mm | Anchura |
Cr | 1,130,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,230,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 203,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,940 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,120 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 22.3 kg | Peso |
Medidas
D1 | 213.1 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da max | 213 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
d1 | 164.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
da min | 147 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 164 mm | Resalte mínimo del eje |
F | 147.4 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta |
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 5 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |