16:08:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 340 mm | Diámetro exterior |
B | 114 mm | Anchura |
Cr | 1,690,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,170,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 244,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,250 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 760 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 42.1 kg | Peso |
Medidas
D1 | 284.4 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da max | 284 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
d1 | 219 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
da min | 196 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 219 mm | Resalte mínimo del eje |
F | 196.4 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ra max | 4 mm | Radio máximo de garganta |
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 7 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |