19:18:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLFA0640-2Z
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Unidades de rodamientos a bolas de contacto angular ZKLFA..-2Z, de doble efecto, atornillable, obturación por paso estrecho en ambos lados
Información de productos





Medidas principales y datos de rendimiento
d | 6 mm | Diámetro del agujero |
0.002 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.003 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 24 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.01 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
B | 15 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.25 mm | Tolerancia inferior anchura | |
Ca | 6,900 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 8,500 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 385 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 19,900 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑ | 12,000 1/min | Velocidad máxima permisible |
≈m | 59 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 9 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 18 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
t1 | 0.1 mm | Position tolerance |
M4 | Tamaño del tornillo | |
na | 4 | Number of screws |
Medidas
d1 | 14 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
B1 | 6 mm | Grosor de la brida |
d2 | 4.5 mm | Diámetro de fijación interior |
J | 32 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
A | 27 mm | Anchura de la brida |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
MRL | 0.02 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
caL | 200 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 8 Nm/mrad | Rigidez basculante |
Mm | 0.0044 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
2 µm | Concentricidad axial | |
ZM06 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) | |
MA | 2 Nm | Tuerca par de apriete |
2,404 N | Fuerza axial de la tuerca estriada |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2Z | Obturaciones por paso estrecho mínimas en ambos lados |
Caracteristicas