17:38:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARF70160-TV
Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF, de doble efecto, atornillable
Información de productos





Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
H | 82 mm | Altura |
Ca | 201,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 630,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 56,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 119,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cua | 58,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
Cur | 16,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Oil | 2,400 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
nG Grease | 800 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
MRL | 4.8 Nm | Bearing friction torque |
≈m | 4.87 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 116 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
da min | 100 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
t1 | 0.2 mm | Posición agujero en el soporte |
Medidas
H1 | 51 mm | Height outer ring over wave washer |
C | 22.5 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 12.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
D1 | 115 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 17.5 mm | Width, inner ring |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 6 mm | Diameter lubrication hole |
J | 133 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
n | 12 | Número de agujeros roscados |
n x t | 30 ° | Split |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 5,800 N/µm | Rigidity axial |
ckL | 6,000 Nm/mrad | Tilting stiffness |
Mm | 62.2 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
1 µm | Concentricidad axial | |
radial | ZMA70/110 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
axial | AM70 | Recommended INA precision locknut for axial locking (not included) |
MA | 330 Nm | Tuerca par de apriete |
46,786 N | Required locknut force | |
M10 | Tamaño del tornillo | |
na | 12 | Número de tornillos |
na x ta | 30 ° | Division (screwing holes) |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |
Caracteristicas