17:38:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN50110-TV
Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN, de doble efecto
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
H | 82 mm | Altura |
Ca | 172,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 480,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 46,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 103,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cua | 44,500 N | Límite de carga por fatiga, axial |
Cur | 12,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Oil | 3,100 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
nG Grease | 1,100 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
MRL | 3.8 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
≈m | 3.279 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 96 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
da min | 75 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Medidas
H1 | 53.5 mm | Altura anillo exterior sobre anillo ondulado |
C | 25 mm | Ancho del anillo exterior |
D1 | 95 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
B | 17.5 mm | Anchura del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 4,600 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 2,900 Nm/mrad | Rigidez basculante |
Mm | 29.8 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
1 µm | Concentricidad axial | |
radial | ZMA50/92 | Tuerca estriada 1 |
axial | AM50 | Tuerca estriada 2 |
MA | 180 Nm | Tuerca par de apriete |
36,224 N | Fuerza de precarga axial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |
Caracteristicas