17:58:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZARN90180-TV
Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN, de doble efecto
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
H | 110 mm | Altura |
Ca | 325,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,030,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 98,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 210,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cua | 95,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
Cur | 29,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Oil | 1,800 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
nG Grease | 700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
MRL | 10.5 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
≈m | 12.356 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 161 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
da min | 130 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Medidas
H1 | 72.5 mm | Altura anillo exterior sobre anillo ondulado |
C | 35 mm | Ancho del anillo exterior |
D1 | 160 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
B | 22.5 mm | Anchura del anillo interior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 7,700 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 14,500 Nm/mrad | Rigidez basculante |
Mm | 312 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
2 µm | Concentricidad axial | |
radial | ZMA90/155 | Tuerca estriada 1 |
axial | AM90 | Tuerca estriada 2 |
MA | 960 Nm | Tuerca par de apriete |
100,669 N | Fuerza de precarga axial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |
Caracteristicas