04:37:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 650 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.038 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 870 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.05 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 122 mm | Altura |
Cr | 455,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,300,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 910,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 6,800,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
nG | 70 1/min | Velocidad límite de rotación |
MR | 70 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
≈m | 165 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 680 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo interior |
J1 | 830 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo exterior |
d1 | 14 mm | Diámetro de agujeros de fijación del anillo interior |
d2 | 20 mm | Diámetro de refundido de los agujeros de fijación |
a | 13 mm | Profundidad de refundido de los agujeros de fijación |
46 | Cantidad de agujeros de fijación anillo interior | |
d3 | 14 mm | Diámetro de los agujeros de fijación del anillo exterior |
42 | Cantidad de los agujeros de fijación del anillo exterior | |
n | 48 | Cantidad de divisiones |
t | 7.5 ° | Distancia del ángulo de separación |
G | M12 | Rosca de extracción |
6 | Cantidad de roscas de extracción | |
MA | 116 Nm | Par de apriete de los tornillos |
2 | Cantidad de tornillos de seguridad | |
t1 | 10 µm | Concentricidad axial y radial, estándar de medición |
Medidas
H1 | 78 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.25 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia superior | |
-0.25 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia inferior | |
H2 | 44 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.25 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia superior | |
-0.25 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia inferior | |
D1 max | 800 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
C | 34 mm | Anchura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 20,600 N/µm | Rigidez axial de la posición de rodamiento |
crL | 7,300 N/µm | Rigidez radial de la rodadura |
ckL | 1,193,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelvo de la rodadura |
caL | 51,400 N/µm | Rigidez axial de los elementos rodantes |
crL | 8,200 N/µm | Rigidez radial de los elementos rodantes |
ckL | 3,554,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelco de los elementos rodantes |
Descargas:
Caracteristicas