18:58:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NN3014-D-K-TVP-SP-XL
Cylindrical roller bearing
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30..-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Outside diameter |
B | 30 mm | Width |
Cr | 113,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 145,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 21,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 9,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 11,400 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 1.403 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 82 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 102.3 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Shoulder diameter outer ring clearance | |
Etk 1 nom | 98.2 mm | Injection pitch diameter min |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 100 mm | Raceway diameter outer ring |
s | 2.3 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Descargas:
Variante de su producto actual
Cage | TVP | Plastic cage |
Tolerance class | SP | Tolerance class SP |
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Change mark | D | Internal Variant D |
Radial internal clearance | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
Caracteristicas