17:38:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NN3072-AS-K-M-SP
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30..-AS-K-M-SP, medidas principales según DIN 5412-4, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias restringidas
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 360 mm | Diámetro del agujero |
D | 540 mm | Diámetro exterior |
B | 134 mm | Anchura |
Cr | 1,670,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,350,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 350,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 1,420 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 1,670 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 102.8 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 413 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 503 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior | |
ra1 max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 493 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
ns | 17.7 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
ds | 9.5 mm | Diámetro del agujero de engrase |
s | 8.8 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | M | Jaula de latón |
Clase de tolerancia | SP | Clase de tolerancia SP |
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Cambiar identificación | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas