02:33:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 95 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 17,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 910 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 24,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 36,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.396 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 67 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 88 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 73.5 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 75.3 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 70.9 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 75.3 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 27.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 73 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 219 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 438 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 209 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 638 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 1,294 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 112 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 165 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 213 N/µm | Rigidez axial grande |