16:10:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7012-E-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales HCB70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas
Sustituye
HCB7012E.T.P4S.UL
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 95 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 38,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 21,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,740 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 19,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 28,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 335.66 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 67 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 88 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 70.9 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 74.5 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 70.9 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 74.5 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 27.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 136 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 569 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 1,256 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 391 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 1,673 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 3,782 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 126 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 211 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 286 N/µm | Rigidez axial grande |