06:50:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71906-E-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB719..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Información de productos



dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 8,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,950 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 320 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 38,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 44.48 g | Peso |
Cotes de montage
da | 34 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 43.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 13.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 22 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 112 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 258 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 60 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 322 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 768 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 53 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 95 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 132 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Variante de su producto actual
Angle de contact | E | angle de contact 25° |
joint | 2RSD | Non-contact sealed on both sides and greased “for life” |
forme extérieure | Standard | Standard |
Cage | T | cage synthétique stratifiée |
classe de tolérance | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
disposition de la paire de roulement | U | roulement seul |
précharge | L | Preload light |
Caracteristicas