16:09:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71906-E-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales HCB719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 9 mm | Anchura |
Cr | 8,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,950 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 320 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 38,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 60,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 44.64 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 34 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 43.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.15 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 36 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 37 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 36 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 37 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 13.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 22 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 112 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 258 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 60 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 322 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 768 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 53 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 95 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 132 N/µm | Rigidez axial grande |