16:10:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7000-C-T-P4S-UL
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
HSS7000C.T.P4S.UL
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 10 mm | Diámetro del agujero |
D | 26 mm | Diámetro exterior |
B | 8 mm | Anchura |
Cr | 2,470 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 940 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 99 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 90,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 23 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 14 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 22 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.1 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 6.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 9 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 28 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 55 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 28 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 89 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 185 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 11 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 17 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 24 N/µm | Rigidez axial grande |
Variante de su producto actual
Ángulo de contacto | C | Ángulo de contacto de 15° |
Obturaciones | 2RSD | Non-contact sealed on both sides and greased “for life” |
Forma externa | Standard | |
Jaula | T | Jaula de tejido duro |
Clase de tolerancia | P4S | Clase de tolerancia P4S, el estándar FAG es mejor que P4 con respecto a DIN 620 |
Disposición del grupo de rodamientos | U | Rodamiento único |
Precarga | L | Ligera precarga |
Caracteristicas