05:53:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX12-Z-XL
Rodamiento de agujas y axial de bolas
Rodamientos de agujas y axiales de bolas NX..-Z, parte axial de simple efecto, para lubricación con grasa
Sustituye
NX12-Z
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 12 mm | Diámetro del agujero |
D | 21 mm | Diámetro exterior |
C | 18 mm | Altura |
Cr | 5,400 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 4,850 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 8,200 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 840 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 375 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 9,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 23.69 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 16.6 mm | Medidas de montaje del resalte del eje |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
D1 | 23.7 mm | Diámetro de conexión anillo elástico |
C2 | 10 mm | Anchura de conexión con anillo elástico |
Medidas
C1 | 4.7 mm | Distancia al agujero de engrase |
C2 | 4.7 mm | Distancia al agujero de engrase |
dw | 12 mm | Diámetro de agujero del anillo del eje |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
IR8X12X10-IS1-XL | Anillos interiores IR adecuados | |
WR21, SW21 | Anillo elástico |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Z | Rodamiento con cubierta de protección |
Jaula | Norma |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente