16:10:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX17-Z-XL
Rodamiento de agujas y axial de bolas
Rodamientos de agujas y axiales de bolas NX..-Z, parte axial de simple efecto, para lubricación con grasa
Sustituye
NX17-Z
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 26 mm | Diámetro exterior |
C | 28 mm | Altura |
Cr | 13,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 5,800 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 11,500 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cur | 2,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cua | 530 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 7,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 50.99 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 21 mm | Medidas de montaje del resalte del eje |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
D1 | 28.5 mm | Diámetro de conexión anillo elástico |
C2 | 12.2 mm | Anchura de conexión con anillo elástico |
Medidas
C1 | 8 mm | Distancia al agujero de engrase |
C2 | 8 mm | Distancia al agujero de engrase |
dw | 17 mm | Diámetro de agujero del anillo del eje |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
IR14X17X17-XL | Anillos interiores IR adecuados | |
WR26, SW26 | Anillo elástico |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Z | Rodamiento con cubierta de protección |
Jaula | Norma |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente