00:47:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-TEMP90-1KG
Grasa de rodamientos
ARCANOL-TEMP90
Sustituye
ARCA.GREASE.TEMP90.1KG
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -40 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 160 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 90 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 700,000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Polycarbamide | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 148 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 15.5 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
3 | Clase NLGI | |
High-temperature grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Densidad |
Lata de 1 kg | Contenedor | |
≈m | 1.084 kg | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | HT | High-temperature greases |
Package size | 1 KG | 1 kg can |