03:39:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Datos técnicos
pmax | 700 bar | Presión máxima de funcionamiento |
V̇H0 | 4,000 cm³ | Flow rate/minute, without load |
V̇H350 | 330 cm³ | Flow rate/minute @ 350 bar |
V̇H700 | 280 cm³ | Flow rate/minute @ 700 bar |
Vmax | 3 l | Volumen del depósito de aceite |
Veff | 2.4 l | Cantidad utilizable de aceite |
single-acting | Cylinder compatibility | |
2 pos./2-way | Valve type | |
Hold/reverse | Valve function | |
U | 230 V | Tensión de funcionamiento |
f | 50 – 60 Hz | Power frequency |
I | 5 A | Amperage |
single-phase | Motor type | |
PM | 0.45 kW | Motor power |
≈ 80 dB | Noise level @ 700 bar | |
≈m | 25.8 kg | Peso |
Medidas
A | 511.5 mm | |
B | 148.5 mm | |
C | 295.5 mm | |
D | 251 mm | |
E | 406 mm | |
F | 206.5 mm | |
G | 149.4 mm | |
H | 3/8" NPT | |
J | 485 mm |
Información adicional
Motor thermally protected, remote control with 3 m cable, automatic overload valve (700 bar) | Product specifics |
Descargas:
Variante de su producto actual
Series | EP | Electric pump |
Version | HC | For use with hydraulic cylinders |