17:27:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



201-XL-NPP-B
Soporte de apoyo
Rodamientos rígidos a bolas insertables 2..-NPP-B, anillo exterior esférico, anillo interior para ajuste, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
201-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 32 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 6,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,050 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.03 kg | Peso |
Medidas
d2 | 17.1 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.3 | Factor de cálculo |