00:52:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



209-XL-NPP-B-C3
Soporte de apoyo
Rodamientos rígidos a bolas insertables 2..-NPP-B, anillo exterior esférico, anillo interior para ajuste, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
209-NPP-B-C3
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura |
Cr | 32,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 20,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.37 kg | Peso |
Medidas
d2 | 53.2 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.1 | Factor de cálculo |