01:58:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M80x2 | Rosca |
d2 | 105 mm | Diámetro exterior |
B | 15 mm | Anchura |
≈m | 426.28 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 95 mm | Diámetro del chaflán |
b | 8 mm | Anchura de la ranura de retención |
A^a | 98 mm | Distancia base de ranura |
Información adicional
F | 190,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB16 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: