01:57:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M85x2 | Rosca |
d2 | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
≈m | 488.6 g | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 102 mm | Diámetro del chaflán |
b | 8 mm | Anchura de la ranura de retención |
A^a | 103 mm | Distancia base de ranura |
Información adicional
F | 210,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB17 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: