01:57:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M130x2 | Rosca |
d2 | 165 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura |
≈m | 1.293 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 149 mm | Diámetro del chaflán |
b | 12 mm | Anchura de la ranura de retención |
h | 5 mm | Altura de la ranura de retención |
Información adicional
F | 440,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB26 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: