01:57:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
G | M145x2 | Rosca |
d2 | 190 mm | Diámetro exterior |
B | 24 mm | Anchura |
≈m | 2.139 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 171 mm | Diámetro del chaflán |
b | 14 mm | Anchura de la ranura de retención |
h | 6 mm | Altura de la ranura de retención |
Información adicional
F | 610,000 N | Capacidad de carga axial, estática |
MB29 | Fusible | |
30 ° | Ángulo del chaflán |
Descargas: