21:09:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-GATEWAY-T
Gateway
Parte de OPTIME Solutions – precisa de productos adicionales para su funcionamiento y de costes extras por sensor activo instalado.
Información de productos

Datos técnicos
Ethernet Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Communication to local access point | |
IP67 | Ingress Protection | |
≈m | 0.75 kg | Peso |
Suministro eléctrico
wide range, 100-240V, 50/60 Hz | Power supply | |
none | Alternative power supply |
Información adicional
yes | Outdoor use | |
no | Opt. external antenna (LTE) |
Medidas principales y datos de rendimiento
L | 210 mm | Longitud |
B | 130 mm | Anchura |
h | 80 mm | Altura |



Descargas:
Variante de su producto actual
Region | Global-selective | Global, selected countries |
Communication sensor - gateway | LTE-M, 2G | |
built-in LTE stick | Without | Without |
Simcard inclusive | Y | Yes |
Dummy | No |