07:52:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA40-XL
Soporte-brida
Soportes GRA, soportes-brida de tres y cuatro agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Sustituye
GRA40
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
H | 147.5 mm | Altura de brida |
H | 147.5 mm | Anchura de la brida |
U | 36.2 mm | Altura total de la unidad |
B1 | 43.8 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cur | 1,030 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
C0r G | 7,700 N | Capacidad de carga (soporte) |
≈m | 1.31 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 119 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros) |
N | 13.5 mm | Cuadro de fijación |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
n | 4 | Número de tornillos |
Medidas
A | 10.3 mm | Altura soporte |
S | 3.5 mm | Grosor de la brida |
V | 90 mm | Diámetro del resalte del alojamiento |
d3 | 37.5 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
d3 | 58 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
1 | Número de soportes 2 | |
FLAN80-MSB | Soporte | |
FLAN80-MSA | Soporte (parte 2) | |
EXZ | Fijación | |
GRAE40-XL-NPP-B | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | Steel sheet |