08:55:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCSMF15-XL
Soporte-brida
Soportes RCSMF, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, cubierta de goma para amortiguación, obturaciones P
Sustituye
RCSMF15
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
L | 70 mm | Anchura de la brida |
H | 114 mm | Altura de brida |
U | 34.8 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 9,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 248 N | Límite de carga por fatiga, radial |
C0r G | 900 N | Capacidad de carga (soporte) |
Cg | 900 N | Capacidad de carga (soporte) |
≈m | 0.29 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 92 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 10.5 mm | Agujero de fijación |
n | 2 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 27 mm | Altura soporte |
A2 | 12.7 mm | Distancia pista de rodadura |
S | 1.5 mm | Grosor de la brida |
V | 68 mm | Diámetro del resalte del alojamiento |
Información adicional
2 | Número de soportes | |
FLAN65-RCSMF | Soporte | |
GRG.RCSM40/65 | Referencia cubierta de goma | |
RAE15-XL-NPP-FA106 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |