22:04:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUE60-XL
Soporte tensor con rodamientos
Soportes tensores RTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Sustituye
RTUE60
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
H | 146 mm | Altura |
L | 186 mm | Longitud total |
B1 | 77.9 mm | Anchura total del anillo tensor |
≈m | 4.74 kg | Peso |
Medidas de montaje
A1 | 22 mm | Anchura ranura-guía |
H13 | Anchura juego ranura-guía | |
H1 | 130 mm | Distancia ranuras-guía |
0.15 mm | Distancia superior tolerancia ranura-guía | |
-0.15 mm | Distancia inferior tolerancia ranura-guía | |
N | 35 mm | Agujero de fijación |
Medidas
L1 | 118 mm | Distancia eje geométrico |
L2 | 19 mm | Longitud enlace fijo |
L3 | 100 mm | Longitud ranura-guía |
A | 60 mm | Anchura del lado de fijación del soporte |
N1 | 32 mm | Anchura de la ranura |
N2 | 63.5 mm | Altura de la ranura |
S1 | 46.9 mm | Distance of raceway to locking collar |
T | 102 mm | Altura del lado de fijación del soporte |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
A2 | 44 mm | Anchura soporte |
Información adicional
TUE12 | Soporte | |
GE60-XL-KRR-B | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |