20:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 40 mm | Diámetro del agujero de la bola |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
L | 80 mm | Longitud |
h12 | Tolerancia | |
Cmax | 6,100 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 4,600 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 511 g | Peso |
Medidas de montaje
B2 | 18.2 mm | Anchura del orificio del sector |
L2 | 60.3 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 2.15 mm | 2 |
DN | 59 mm | |
T4 | 1.5 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
N2 | 3 mm | |
α | 54 ° | Ángulo del orificio del sector |
β | 54 ° | |
5 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2

3




Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 40 | indicación de tamaño |
Ejecución | PP-AS | Sealed, relubrication facility |