12:57:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO25-B-PP
Douille à billes
Douille à billes KNO..-B-PP, série légère, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Información de productos




dimensions principale & données de performance
FW | 25 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
L | 58 mm | Longueur |
Cmax | 3,100 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 2,260 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.113 kg | Peso |
Cotes de montage
B2 | 11.5 mm | Largeur de l’ouverture du secteur 2 |
T4 | 1.4 mm | |
A10 | 1.5 mm | Angle d’ouverture du secteur |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 57 ° | Angle d’ouverture du secteur |
b1 max | 2.5 mm | |
5 | Nombre de rangées de billes |
Notas a pie de página
1

2

3



Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 25 | |
Seal | PP | Sealed |