15:11:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos











Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
H | 30 mm | Altura sistema |
B | 63 mm | Anchura del carro |
L | 88.9 mm | longitud general del carro |
C | 16,200 N | Capacidad de carga dinámica 1 |
C0 | 36,500 N | Capacidad de carga estática 1 |
M0x | 452 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 430 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 430 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
≈m | 0.59 kg | Peso |
Medidas de montaje
A1 | 21.5 mm | |
JB | 53 mm | |
b | 20 mm | Anchura de la guía |
A2 | 5 mm | |
L1 | 67.9 mm | |
LS | 1.3 mm | |
JL | 40 mm | |
JLZ | 35 mm | |
H1 | 4.5 mm | |
H4 | 11 mm | |
H5 | 5.25 mm | |
T5 | 10 mm | |
T6 | 7.5 mm | |
G2 | M6 | tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 10 Nm | Par de apriete máximo 2 |
K3 | M5 | Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 10 Nm | Par de apriete máximo 2 |
K6 | M5 | Tornillos de fijación debajo (DIN ISO4762-12.9) |
K6 MA | 10 Nm | Par de apriete máximo 3 |
D2 | 5.5 mm | |
A3 | 7.7 mm | Posición del conector de lubricación |
G3 | M5 | Conector de lubricación |
t G3 | 7 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
A4 | 4.6 mm | Posición del conector de lubricación |
G4 | M5 | Conector de lubricación |
t G4 | 5.5 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
JL6 | 18.9 mm | Posición del conector de lubricación |
Información adicional
VMKB_065 | KWVE | Nombre de material |
Notas a pie de página
1

2

3

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 20 | |
Version | B | |
Carriage design | L | Carro largo |