17:22:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
H | 35 mm | Altura sistema |
B | 120 mm | Anchura del carro |
L | 107.5 mm | longitud general del carro |
C | 23,400 N | Capacidad de carga dinámica 1 |
C0 | 54,000 N | Capacidad de carga estática 1 |
M0x | 2,225 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 825 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 825 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
≈m | 1.46 kg | Peso |
Cotes de montage
A1 | 25.5 mm | |
JB | 107 mm | |
b | 69 mm | Anchura de la guía |
A2 | 6.5 mm | |
L1 | 86.5 mm | |
JL | 60 mm | |
H1 | 5.2 mm | |
H4 | 9.9 mm | |
H5 | 5 mm | |
T5 | 10 mm | |
T6 | 10 mm | |
G2 | M8 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Par de apriete máximo 2 |
K3 | M6 | Vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 17 Nm | Par de apriete máximo 2 |
K6 | M6 | Vis de fixation ci-dessous (DIN ISO4762-12.9) |
K6 MA | 17 Nm | Par de apriete máximo 3 |
D2 | 6.7 mm | |
A3 | 10 mm | Positionner le connecteur de graissage |
G3 | M6 | Connecteur de graissage |
t G3 | 6 mm | Profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
information additionnelle
VMKB_065 | KWVE | Nombre de material |
Notas a pie de página
1

2

3

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 25 | |
Version | Version | A |
Carriage design | WL | Carro ancho, largo y carril-guía ancho |