17:22:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos







Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
H | 38 mm | Altura sistema |
B | 60 mm | Anchura del carro |
L | 127 mm | longitud general del carro |
C | 34,500 N | Capacidad de carga dinámica 1 |
C0 | 74,000 N | Capacidad de carga estática 1 |
M0x | 1,310 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 1,240 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 1,240 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
≈m | 1.1 kg | Peso |
Medidas de montaje
A1 | 16 mm | |
JB | 40 mm | |
b | 28 mm | Anchura de la guía |
A2 | 10 mm | |
L1 | 100 mm | |
LS | 1.65 mm | |
JL | 60 mm | |
H1 | 5.9 mm | |
H5 | 6.25 mm | |
T5 | 11 mm | |
G2 | M8 | tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 41 Nm | Par de apriete máximo 2 |
A3 | 7.5 mm | Posición del conector de lubricación |
G3 | M6 | Conector de lubricación |
t G3 | 7 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
A4 | 4.95 mm | Posición del conector de lubricación |
G4 | M5 | Conector de lubricación |
t G4 | 7 mm | Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación |
JL6 | 25.1 mm | Posición del conector de lubricación |
Información adicional
VMKB_065 | KWVE | Nombre de material |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 30 | |
Version | B | |
Carriage design | SNL | Carro estrecho, bajo, largo |