05:47:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos








Métrico
Imperial
Medidas principales
lmax | 5,860 mm | Max length single piece guideway 1 |
H | 48 mm | Altura sistema |
B | 100 mm | Width carriage |
L | 76.2 mm | Overall length carriage |
Datos técnicos
C | 24,600 N | Capacidad de carga dinámica 2 |
C0 | 39,000 N | Static load rating 2 |
M0x | 790 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
M0y | 330 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
M0z | 330 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |
Medidas de montaje
A1 | 33 mm | |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Anchura de la guía |
Tolb | -0.005 mm | Tolerancia superior |
Tolb | -0.03 mm | Lower tolerance |
A2 | 9 mm | |
L1 | 44.2 mm | |
Ls | 1.65 mm | |
jL | 80 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 71 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 71 mm | 3 |
H1 | 6.7 mm | |
H4 | 14.3 mm | |
H5 | 6.75 mm | |
T5 | 13.5 mm | |
h | 27 mm | |
h1 | 14.5 mm | |
K1 | M8 | Fixing screws |
K1 MA | 41 Nm | Maximum tightening torque 4 |
K3 | M8 | Fixing screws |
K3 MA | 41 Nm | Par de apriete máximo 4 |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8.6 mm | |
A3 | 12.3 mm | |
G3 | M6 | |
t G3 | 7 mm | 5 |
A4 | 11 mm | |
G4 | M6 | |
t G4 | 7 mm | 5 |
JL6 | 29.1 mm |
Productos relacionados
KWVE35-B-EC | Compatible with the following carriage | |
TKVD35 | Suitable Guide Rail |
Notas a pie de página
1

2

3

4

5

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 35 | |
Carriage design | EC | Ejecución ensanchada, carro corto (carro sin roscados) |
Version | B |