14:48:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Medidas principales y datos de rendimiento
L | 141 mm | Length max |
H | 30 mm | Heigth min |
B | 50 mm | Width |
≈m | 1.37 kg | Peso |
Medidas de montaje
L1 | 115 mm | |
L2 | 131 mm | Max |
JB | 41 mm | |
TolJB | +0,1 | Upper tolerance |
TolJB | -0,1 | Lower tolerance |
JL | 51 mm | |
TolJL | +0,1 | Upper tolerance |
TolJL | -0,1 | Lower tolerance |
JL2 | 28 mm | |
JL5 | 30.5 mm | |
Q1 | 8 mm | Max |
A3 | 28.5 mm | |
N3 | 5 mm | 1 |
N4 | 22 mm | |
T5 | 7 mm |
Información adicional
S1 | 8 mm | Adjustment screw hexagon socket |
S2 | 4 mm | Locking/extraction screw hexagon socket 2 |
G3 | M5 | Fixing screws DIN ISO4762-12.9 |
MA G3 | 10 Nm | Tightening torque |
K3 | M5 | Fixing screws DIN ISO4762-12.9 |
MA K3 | 10 Nm | Tightening torque |
D2 | 6 mm | Core hole |
Δh | 0.4 mm | Adjustment max |
0.062 mm | Adjustment per screw revolution |
Productos relacionados
PR14089 | For linear roller bearing |
Notas a pie de página
1

2



Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 24084 | |
Version | A |