12:34:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
lk max | 6,000 mm | Max. length 1 |
DW | 3 mm | Diámetro del elemento rodante |
b | 20 mm | |
C | 57,800 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 170,100 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 342 g/m | Peso |
Medidas de montaje
EB | 20.4 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 16 mm | Min. |
EH | 2.7 mm |
Medidas
LW | 15.8 mm | Length rolling element |
jk | 6 mm | |
ak1 | 4.5 mm |
Productos relacionados
J5030, S5030 | Associated rail |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 3020 |