12:34:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 3.5 mm | Diámetro del elemento rodante |
b | 55 mm | |
C | 117,000 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 380,000 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 598 g/m | Peso |
Medidas de montaje
EB | 55.5 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 48 mm | Min. |
EH | 3.2 mm |
Medidas
LW | 17.8 mm | Length rolling element |
b1 | 24 mm | |
jk | 7 mm | |
ak1 | 5 mm |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 55 | |
Número de hileras de elementos rodantes | ZW | Double-row design |