05:11:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL20-DO-2RS
Cabeza de rótula
Cabeza de rótula GIL..-DO-2RS, rosca interior, mantenimiento necesario
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 35 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 16 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 38,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 75,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Gr | 0,030 - 0,082 | Juego radial |
≈m | 360 g | Peso |
Medidas
dK | 29 mm | Diámetro de bola |
d1 | 24.2 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
d2 | 53 mm | Diámetro del agujero exterior |
d3 | M20x1,5 | Tamaño de rosca |
d4 | 27.5 mm | Diámetro del vástago |
h1 | 77 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
C1 | 13 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 9 ° | Ángulo de inclinación |
l3 | 40 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l4 | 103.5 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
l5 | 10 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 27 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
d5 | 35 mm | Diámetro del vástago, grande |
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
W | 32 mm | Anchura entrecaras |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.01 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Grmax | 0.082 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.03 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |