18:58:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 19,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 9,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,020 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 24,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 151.6 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 41 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 56 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 13.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 95 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 321 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 649 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 296 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 1,087 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 2,357 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 38 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 67 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 96 N/µm | Rigidez axial grande |
Variante de su producto actual
Angle de contact | C | angle de contact 15° |
lubrifiant | Standard | |
joint | 2RSD | Non-contact sealed on both sides and greased “for life” |
forme extérieure | Norme | Norme |
Cage | T | cage synthétique stratifiée |
classe de tolérance | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
disposition de la paire de roulement | U | roulement seul |
précharge | L | Preload light |
Caracteristicas