17:38:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71908-C-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales B719..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, tolerancias restringidas
Sustituye
B71908C.T.P4S.UL, B71908C.TPA.P4.UL
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 18,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 9,900 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,040 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 24,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 36,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 108.89 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 45 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 58.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.15 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 47.3 mm | |
Etk max | 49.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 47.3 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 49.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 12.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 84 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 292 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 594 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 259 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 979 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 2,140 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 41 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 72 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 103 N/µm | Rigidez axial grande |