16:25:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7200-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales B72..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 10 mm | Diámetro del agujero |
D | 30 mm | Diámetro exterior |
B | 9 mm | Anchura |
Cr | 6,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 305 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 50,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 30 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 14.5 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 25.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
a | 9.3 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 32 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 141 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 314 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 94 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 429 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 995 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 36 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 63 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 89 N/µm | Rigidez axial grande |