04:21:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ309-XL-TVP
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-TVP, X-life, cage en plastique
Sustituye
QJ309-TVP
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur |
Cr | 107,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 83,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.899 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 54 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 81.65 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 63.35 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 50.8 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |